612110121203E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Toplam Yükseklik | 67.0 mm |
---|---|
Toplam Yükseklik | 2.638 in |
Toplam Genişlik | 90.0 mm |
Toplam Genişlik | 3.543 in |
Toplam Uzunluk | 94.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.701 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 80.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 3.15 in |
Montaj Deliği Genişliği | 51.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 2.008 in |
Kavrama Aralığı | 22.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.886 in |
Malzeme | Zamak |
Bitir | Black Coated |
Renk | Black |
Kulp Tipi | No Handle |
Kilitlenme Tipi | Benzer Anahtarlı |
Anahtar Tipi | Eurokey (5333) |
Mandal Biçim | HVAC Latch |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.