Menü Arama

Zamak T-Kulplu Sürgü 90.0 mm 80.0 mm

HVAC kilit, kilide sabitlenmiş bir "L" Tutamaklı tasarıma sahiptir. Sıkıştırma, IP/NEMA performansının gerekli olduğu yerlerde güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Gürültü ve titreşime karşı gelişmiş yalıtım sağlar. Dolaplar ve mobilyalar için idealdir. Siyah renktedir. Pres döküm çinko alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

612111121203E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 67.0 mm
Toplam Genişlik 90.0 mm
Toplam Uzunluk 80.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 80.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 51.0 mm
Kavrama Aralığı 22.5 mm
Malzeme Zamak
Bitir Black Coated
Renk Black
Kulp Tipi No Handle
Kilitlenme Tipi Benzer Anahtarlı
Anahtar Tipi Eurokey (5333)
Mandal Biçim HVAC Latch
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin