Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 6.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.236 in |
Denge Mesafesi | 40.0 mm |
Denge Mesafesi | 1.575 in |
Toplam Uzunluk | 97.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.819 in |
Toplam Kalınlık | 20.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.787 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Black Powder Coated |
Menteşe Tipi | HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) Ayarlanabilir Menteşe |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Kanat Şekli | Rounded |
Montaj Deliği Biçimi | Round |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Deliği Çapı | 5.3 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.209 in |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Rotasyon | 180° |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.