Menü Arama

HVAC Menteşeleri

Stokta

HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Denge Mesafesi Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
415 Stokta
24.0 mm
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
75 Stokta
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
1415 Stokta
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
20 Stokta
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
18 Stokta
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
Kilitlemeli Menteşe 97.0 mm 78.6 mm PA

71220E


Stok Seviyeleri
415 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    78.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.0 mm
  • Toplam Genişlik
    97.0 mm
  • Bitir
    No Finish
HVAC Menteşeleri 97.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy Black

500E


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Denge Mesafesi
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    97.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
HVAC Menteşeleri 97.5 mm 62.0 mm PA Black

300E


Stok Seviyeleri
1415 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    22.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    97.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    62.0 mm
  • Menteşe Tipi
    HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) Ayarlanabilir Menteşe
HVAC Menteşeleri 120.0 mm 100.0 mm Zinc Alloy Black

80012001E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.0 mm
  • Denge Mesafesi
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
HVAC Menteşeleri 120.0 mm 100.0 mm Zinc Alloy Black

80012002E


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.0 mm
  • Denge Mesafesi
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm