Menü Arama

HVAC Menteşeleri 120.0 mm 100.0 mm Zinc Alloy Black

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Ürün kodu:

80012001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 5.0 mm
Denge Mesafesi 40.0 mm
Toplam Uzunluk 120.0 mm
Toplam Kalınlık 20.5 mm
Toplam Genişlik 100.0 mm
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Black Powder Coated
Menteşe Tipi HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) Ayarlanabilir Menteşe
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kanat Şekli Rectangular
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Yöntemi Açık Delik
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Montaj Biçimi Surface Mount
Montaj Deliği Sayısı 6
Pim Malzemesi Steel
Montaj Deliği Çapı 6.3 mm
GTIP Numarası 7907000090
Rotasyon 180°

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin