Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 5.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.197 in |
Denge Mesafesi | 40.0 mm |
Denge Mesafesi | 1.575 in |
Toplam Uzunluk | 120.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.724 in |
Toplam Kalınlık | 20.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.807 in |
Toplam Genişlik | 100.0 mm |
Toplam Genişlik | 3.937 in |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Black Powder Coated |
Menteşe Tipi | HVAC Adjustable Hinge |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Biçimi | Round |
Montaj Yöntemi | Açık Delik |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Pim Malzemesi | Steel |
Montaj Deliği Çapı | 6.3 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.248 in |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Rotasyon | 180° |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.