Menü Arama

ID Xpansion Kelepçesi 56.0 31.8 Mild Steel

ID Genişletme Kelepçesi, işleme süreçlerinde iç deliklere sahip parçaları sabitleyip sıkar. Kelepçeleme yüzeyi, iç eğriler veya biçimlere uyacak şekilde frezelenebilir. Düşük profilli olup çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20266851

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.958,3026 TL
5 - 9 2.810,453 TL
10 - 19 2.662,6034 TL
20 + 2.514,426 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.958,30 TL

1 x 2.958,3026 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Weight g 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Stock d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Torque to max. Nm 150.0
Holding force kN 26.2
Expansion from relaxed dia. max 0.4
Malzeme Mild Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin