Menü Arama

ID Genişletme Kelepçesi - İşlenebilir

Stokta

İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.

Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.

  • Dikey veya yatay freze işlemlerinde yüksek yoğunluklu işleme için tasarlanmıştır.
  • Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur.
  • İşlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Malzeme: Mild Steel Seri Kodu: SR12051

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Satın Al
5 Stokta
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
28 Stokta
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
10 Stokta
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
2 Stokta
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
2 Stokta
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
5 Stokta
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
5 Stokta
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
6 Stokta
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
10 Stokta
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
5 Stokta
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
ID Xpansion Kelepçesi 37.5 24.9 Mild Steel

20266837


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Weight g
    204.0
ID Xpansion Kelepçesi 31.5 24.9 Mild Steel

20266820


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Weight g
    109.0
ID Xpansion Kelepçesi 75.5 39.6 Mild Steel

20266875


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Weight g
    775.0
ID Xpansion Kelepçesi 50.0 28.6 Mild Steel

20266844


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Weight g
    213.0
ID Xpansion Kelepçesi 20.0 10.7 Mild Steel

20267605


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Weight g
    23.0
ID Xpansion Kelepçesi 69.5 39.6 Mild Steel

20266868


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Weight g
    593.0
ID Xpansion Kelepçesi 107.5 45.5 Mild Steel

20266882


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Weight g
    18260
ID Xpansion Kelepçesi 56.0 31.8 Mild Steel

20266851


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Weight g
    317.0
ID Xpansion Kelepçesi 132.9 45.5 Mild Steel

20267629


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    6795.0
ID Xpansion Kelepçesi 152.4 45.5 Mild Steel

20267636


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Weight g
    5436.0
ID Xpansion Kelepçesi 29.7 21.8 Mild Steel

20266813


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Weight g
    59.0
ID Xpansion Kelepçesi 132.9 45.5 Mild Steel

20267612


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    2954.0