Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Ürün kodu:

1342663

28953 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 12,1746 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

12.174,60 TL

1000 x 12,1746 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Kafa Stili Round
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1342663 bu diğer ürünün yerini alır:

IP67 Kablo Salmastrası PG-7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM
Ürün kodu: LTG-199017

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin