IP67 Grommets provide a dust and watertight seal. They are suitable for external applications.Acting as a blanking plug until a cable is installed. They can withstand vibrations.
Series Code :SR1703
Seri Kodu: SR1703
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3149 TL - 12,3149 TL | 360285 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 77,1802 TL - 77,1802 TL | 143766 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 29,0191 TL - 29,0191 TL | 862410 Stokta |
|
|
||
| 68,7316 TL - 85,7684 TL | 8400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| LTG-34715 | 15,9815 TL - 15,9815 TL | 16169 Stokta |
|
|
|
| 7,9277 TL - 19,4228 TL | 106400 Stokta |
|
|
||
| 73,0399 TL - 73,0399 TL | 11947 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 68,7316 TL - 85,7684 TL | 2009 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 793,7779 TL - 793,7779 TL | 10122 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 12,6333 TL - 12,6333 TL | 563430 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 12,3149 TL - 12,3149 TL | 108144 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10,02 TL - 10,02 TL | 229715 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 12,6333 TL - 12,6333 TL | 311718 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 26,8695 TL - 33,3923 TL | 43073 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 27,3899 TL - 27,3899 TL | 3024 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 370722 Stokta |
|
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 5680 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 643908 Stokta |
|
|
||
| 39,5333 TL - 39,5333 TL | 11458 Stokta |
|
|
||
| 9,7351 TL - 9,7351 TL | 25904 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin