Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Ürün kodu:

283160022599

9791 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 9,2104 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

460,52 TL

50 x 9,2104 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Light Grey
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Kafa Stili Round
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin