Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Sızdırmazlık halkası, toz ve suya karşı sızdırmazlık sağladığından harici uygulamalar için uygundur. Kolayca takılır, titreşime dayanıklıdır ve kablo takılana kadar körleme tapası görevi görür.
Ürün kodu:

283200059999

81410 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 12,6333 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

631,67 TL

50 x 12,6333 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Kafa Stili Round
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin