Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Gri EPDM'den mamul sıvı sızdırmaz halka, elektrik mahfazalarınızdan kurulduğununda IP67 standardı sunar. PG dişlilere uymak için tasarlanmıştır
Ürün kodu:

LTG-1

6663 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 19,4228 TL
500 - 999 11,0987 TL
1000 + 7,9277 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.942,28 TL

100 x 19,4228 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.0 - 5.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin