Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Gri EPDM'den mamul sıvı sızdırmaz halka, elektrik mahfazalarınızdan kurulduğununda IP67 standardı sunar. PG dişlilere uymak için tasarlanmıştır
Ürün kodu:

LTG-34715

7703 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 15,9815 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

15.981,50 TL

1000 x 15,9815 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin