Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Gri EPDM'den mamul sıvı sızdırmaz halka, elektrik mahfazalarınızdan kurulduğununda IP67 standardı sunar. PG dişlilere uymak için tasarlanmıştır
Ürün kodu:

LTG-34716

41351 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 17,3484 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

8.674,20 TL

500 x 17,3484 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin