Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 19.0 mm PO Black

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir, alev geciktiricidir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Siyah renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

495684

51 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.015,5649 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.015,56 TL

1 x 1.015,5649 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Black
Paketleme Biçimi Roll in Box
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 9.5 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 5.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 19.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL224 VW-1
Büzülme Oranı 2:1
Tam Malzeme Crosslinked Polyolefin
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin