Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.053,2097 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yapışma | Non-Adhesive |
---|---|
Belgelendirme | UL |
Renk | Blue |
Paketleme Biçimi | Reel |
Özel Nitelikler | Flame Retardant |
İç Çap (Çekintili) | 2.4 mm |
İç Çap (Çekintili) | 0.094 in |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 100 °C |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 212 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
Toplam Uzunluk | 75.0 m |
Toplam Uzunluk | 246.063 ft |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 4.8 mm |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.189 in |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.5 mm |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.02 in |
Büzülme Oranı | 2:1 |
Tam Malzeme | Crosslinked Polyolefin |
GTIP Numarası | 3917390099 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.