Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 4.5 mm PO Red

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in red and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Ürün kodu:

495917

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.583,8605 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.583,86 TL

1 x 2.583,8605 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Red
Paketleme Biçimi Reel
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 1.5 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 75.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 4.5 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Büzülme Oranı 3:1
Tam Malzeme Crosslinked Polyolefin
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin