Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kaplama | Uncoated |
---|---|
Renk | Black |
Kafa Tipi | Serbest Bırakılamaz Baş |
Delik Tipi | No Screw Hole |
Özel Nitelikler | UV Resistant |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 22.0 kg |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 22.0 kg |
Toplam Uzunluk | 203.0 mm |
Toplam Uzunluk | 7.992 in |
Toplam Genişlik | 4.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.189 in |
Kalınlık | 1.3 mm |
Kalınlık | 0.051 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.