Menü Arama

Isıyla Sabitleştirilmiş Kablo Kelepçeleri

Stokta

Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.

Series Code :SR1817

Seri Kodu: SR1817

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
114.8 mm
635523 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
71554 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
4175397 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
91922 Stokta
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
49000 Stokta
222.0 mm
203.2 mm
63 Stokta
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
55152 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
124866 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
1292 Stokta
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
874 Stokta
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
90508 Stokta
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
1860 Stokta
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
1136121 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
2332386 Stokta
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
6821826 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
2400 Stokta
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
1748000 Stokta
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • / 2
Kablo Bağı 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-18R-HT-M


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    25.4 - 80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 4/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Black

460249


Stok Seviyeleri
635523 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Black

460268


Stok Seviyeleri
71554 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Black

460265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Black

460267


Stok Seviyeleri
4175397 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Black

460266


Stok Seviyeleri
91922 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50R-HT-M


Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    50.8 - 222.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 4.6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Black

460260


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Black

460256


Stok Seviyeleri
55152 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Black

460252


Stok Seviyeleri
124866 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Black

460271


Stok Seviyeleri
1292 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Black

460269


Stok Seviyeleri
874 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Black

460270


Stok Seviyeleri
90508 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Black

460274


Stok Seviyeleri
1860 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Black

460257


Stok Seviyeleri
1136121 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Black

460251


Stok Seviyeleri
2332386 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Black

460250


Stok Seviyeleri
6821826 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Weather Resistant
Kablo Bağı 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

WIT-50RR-BK-M


Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Kare Başlı
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50R-M


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    50.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    100.7 kg
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Black

20002107


Stok Seviyeleri
1748000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    52.0 mm