Menü Arama

Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Black

Hava koşullarına dayanıklı kablo bağı, UV ışınlarından koruyarak ürün ömrünü uzatmak için ek katkı maddesi içerir
Ürün kodu:

460260

63 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,7864 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

178,64 TL

100 x 1,7864 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Siyah
Kafa Tipi Oval Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Özel Nitelikler Weather Resistant
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Toplam Uzunluk 292.0 mm
Toplam Genişlik 3.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin