Menü Arama

Kablo Bağı 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm PA Black

Hava koşullarına dayanıklı kablo bağı, UV ışınlarından koruyarak ürün ömrünü uzatmak için ek katkı maddesi içerir
Ürün kodu:

460273

91358 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,4094 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

340,94 TL

100 x 3,4094 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Black
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Özel Nitelikler Weather Resistant
Asgari Halka Gerilme Direnci 22.0 kg
Toplam Uzunluk 385.0 mm
Toplam Genişlik 4.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin