Menü Arama

Kablo Bağı 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

Isıyla Dengelenmiş standart kablo bağı, daha yüksek sıcaklıklara dayanmak üzere tasarlandığından daha zorlu şartlar için daha uygundur.
Ürün kodu:

WIT-50R-HT-M

397688 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,2115 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.211,50 TL

1000 x 8,2115 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Toplam Uzunluk 203.2 mm
Toplam Genişlik 4.8 mm
Kalınlık 1.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 4.6
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin