Menü Arama

Kablo Bağı 4.8 mm 203.2 mm 19.1 mm Nylon Natural

Açılabilen Kablo Bağı, Doğal 6/6 Naylondan imal edilmiştir. 152,4 mm | 6,000 inç uzunluğunda, 4,8 mm | 0,190 inç genişliğindedir
Ürün kodu:

WIT-50R-M

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,3876 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.387,60 TL

1000 x 3,3876 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Toplam Uzunluk 203.2 mm
Toplam Genişlik 4.8 mm
Kalınlık 1.3 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin