Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 5.1 mm PA Natural

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Ürün kodu:

116000600002

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,2453 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

624,53 TL

100 x 6,2453 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Delik Çapı 4.3 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Toplam Uzunluk 17.0 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin