Menü Arama

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

Stokta

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Series Code :SR2022

Seri Kodu: SR2022

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
76 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
829305 Stokta
6.3 mm
Push Fit
5202 Stokta
3.9 mm
5.3 mm
Push In
320310 Stokta
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Kör
3230000 Stokta
Kör
21712 Stokta
6.0 mm
Kör
380136 Stokta
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Kör
13000 Stokta
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Kör
96690 Stokta
4.0 mm
Kör
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
5.0 mm
Push In
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
İtmeli
163215 Stokta
5.3 mm
Vidalı
1560 Stokta
5.3 mm
Vidalı
151968 Stokta
9.0 mm
Vida
342976 Stokta
9.0 mm
Vida
8351730 Stokta
8.2 mm
Vida
FTH-27-12-01 130458 Stokta
13.3 mm
428310 Stokta
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Kör
359340 Stokta
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Kör
60800 Stokta
6.2 mm
8.1 mm
Push In
  • / 4
Kablo Kelepçesi Sıkı Geçme 7.4 mm 36.2 mm HDPE

22LF1425250


Stok Seviyeleri
829305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.2 mm
  • Toplam Genişlik
    4.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.3 mm PA Black

142005059902


Stok Seviyeleri
5202 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-33-01


Stok Seviyeleri
320310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli Nylon 6/6 Siyah

462716


Stok Seviyeleri
3230000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Tutucusu;İtmeli;6.0 mm;Nylon 6/6;Doğal renk

FTH-29-01


Stok Seviyeleri
21712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 3.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-3-01-M


Stok Seviyeleri
380136 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    3.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.79 - 1.98 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 6.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-6-01-M


Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    6.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 - 2.77 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

142004000002


Stok Seviyeleri
96690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.0 mm PA Natural

142005000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 5.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.8 mm PA Black

FTH-36-1-ASS


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Fir Tree
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 13.0 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-27-1-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    13.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Black

FTH-13S-01BK-M


Stok Seviyeleri
163215 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

FTH-13S-19-M


Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460338


Stok Seviyeleri
151968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm Nylon 6/6 Siyah

494651


Stok Seviyeleri
342976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı 8.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-14R-01-M


Stok Seviyeleri
8351730 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    8.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 13.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-27-12-01


Stok Seviyeleri
130458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    13.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.9 mm
  • Toplam Genişlik
    19.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-36-01BK


Stok Seviyeleri
428310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 6.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-6-01BK-M


Stok Seviyeleri
359340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    6.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 - 2.77 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 8.1 mm PA Natural

460328


Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 8.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.7 mm