Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.0 mm PA Black

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Ürün kodu:

142004059902

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,194 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.597,00 TL

500 x 5,194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Delik Çapı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 18.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Sıkı Geçme
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin