Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm PA Natural

Vida montajlı kablo bağı tutucusu. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

460337

998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,1765 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

217,65 TL

100 x 2,1765 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Toplam Yükseklik 9.0 mm
Toplam Uzunluk 23.0 mm
Toplam Genişlik 16.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin