Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı 8 0.190 in PA Natural

Standart vida veya SR perçin grubumuzdan bir perçinle takılabilen vida montajlı kablo bağı tutucusu. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

FTH-13R-01-M

14407 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,1639 TL
5000 - 9999 4,8016 TL
10000 - 19999 4,5299 TL
20000 + 4,2984 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.163,90 TL

1000 x 5,1639 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vidalı
Toplam Yükseklik 7.1 mm
Toplam Uzunluk 15.2 mm
Toplam Genişlik 9.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin