Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,7132 TL |
5000 - 9999 | 6,2421 TL |
10000 - 19999 | 5,8887 TL |
20000 + | 5,5881 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Vidalı |
Uyumlu Delik Çapı | 5.2 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.205 in |
Toplam Yükseklik | 9.8 mm |
Toplam Yükseklik | 0.386 in |
Toplam Uzunluk | 22.2 mm |
Toplam Uzunluk | 0.874 in |
Toplam Genişlik | 15.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.618 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.