Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Black

Standart vida veya SR perçin grubumuzdan bir perçinle takılabilen vida montajlı kablo bağı tutucusu. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

FTH-14S-01BK-M

4078 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,8376 TL
5000 - 9999 5,4278 TL
10000 - 19999 5,1206 TL
20000 + 4,8593 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.837,60 TL

1000 x 5,8376 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Vidalı
Toplam Yükseklik 9.8 mm
Toplam Uzunluk 22.2 mm
Toplam Genişlik 15.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin