Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 0.500 in PA Black

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Ürün kodu:

FTH-27-1-01BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,6111 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.305,55 TL

500 x 8,6111 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Özel Nitelikler For Hook &
Özel Nitelikler Loop Ties
Uyumlu Delik Çapı 9.5 mm
Toplam Uzunluk 28.1 mm
Toplam Genişlik 19.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin