Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 12 0.510 in PA Natural

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Ürün kodu:

FTH-27-12-01

11159 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 12,3015 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

12.301,50 TL

1000 x 12,3015 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Özel Nitelikler Loop Ties
Özel Nitelikler To Hold Hook &
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Uzunluk 25.9 mm
Toplam Genişlik 19.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin