Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu;İtmeli;0.190 in;PA;Natural

İtmeli çukur tabanlı kablo bağı tutucuları kolayca monte edilerek uygulamanızda muazzam istikrar sağlar. Düşük profili sayesinde diğer önemli parçalardan uzak durur. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

FTH-29-01

3337 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0877 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.087,70 TL

1000 x 6,0877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Toplam Yükseklik 16.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin