Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 0.190 in PA Black

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Ürün kodu:

FTH-37-01BK

48195 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0877 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.087,70 TL

1000 x 6,0877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Delik Çapı 7.0 mm
Toplam Yükseklik 13.4 mm
Toplam Genişlik 13.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin