Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.8 mm PA Black

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of black nylon, the fir tree base grips the inside of the hole.
Ürün kodu:

FTH-37-1-ASS

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 999 11,145 TL
1000 + 8,8949 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.572,50 TL

500 x 11,145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Özel Nitelikler Includes Pre-Installed Cable Tie
Uyumlu Delik Çapı 7.0 mm
Toplam Yükseklik 13.4 mm
Toplam Genişlik 13.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin