Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 0.190 in PA Natural

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Ürün kodu:

FTH-41-01

6303 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,1881 TL
5000 - 9999 4,6692 TL
10000 + 4,2024 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.188,10 TL

1000 x 5,1881 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi İtmeli
Özel Nitelikler Removable
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Toplam Yükseklik 16.5 mm
Toplam Uzunluk 17.0 mm
Toplam Genişlik 6.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin