Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Fir Tree M8 7.2 mm PA Black

Ürün kodu:

TCHBH2-1-UVB

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 11,386 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.693,00 TL

500 x 11,386 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Toplam Yükseklik 13.2 mm
Toplam Uzunluk 45.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin