Menü Arama

İtme Pedi 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Steel

Ürün kodu:

1504981

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.710,3536 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.710,35 TL

1 x 1.710,3536 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M5
Kafa Yüksekliği 14.7 mm
Yassılar Arası Kafa Genişliği 8.5 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Malzemesi Steel
GTIP Numarası 8466202000
Kafa Kalınlığı 9.5 mm
Kafanın Altında Uzunluk 12.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin