Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Kalınlığı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Diş Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.784,1496 TL - 1.784,1496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.534,279 TL - 1.534,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.693,9214 TL - 1.693,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.773,0951 TL - 1.773,0951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.575,0112 TL - 1.575,0112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.814,9227 TL - 1.814,9227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.534,279 TL - 1.534,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.744,5128 TL - 1.744,5128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.754,3722 TL - 1.754,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.500,1198 TL - 1.500,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.715,9306 TL - 1.715,9306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.873,2823 TL - 1.873,2823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M6
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.523,2245 TL - 1.523,2245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.733,4584 TL - 1.733,4584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.512,2696 TL - 1.512,2696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.720,3126 TL - 1.720,3126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.805,0634 TL - 1.805,0634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.733,4584 TL - 1.733,4584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.795,1045 TL - 1.795,1045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.506,7923 TL - 1.506,7923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin