Menü Arama

İtme Pedi 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Steel

Ürün kodu:

1504983

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.770,9041 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.770,90 TL

1 x 1.770,9041 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Yassılar Arası Kafa Genişliği 6.0 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Malzemesi Steel
GTIP Numarası 8466202000
Kafa Kalınlığı 9.5 mm
Kafanın Altında Uzunluk 12.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin