Menü Arama

İtme Pedi 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Steel

Ürün kodu:

1505006

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.482,5919 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.482,59 TL

1 x 1.482,5919 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Kafa Yüksekliği 9.5 mm
Yassılar Arası Kafa Genişliği 6.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Malzemesi Steel
GTIP Numarası 8466202000
Kafa Kalınlığı 5.7 mm
Kafanın Altında Uzunluk 16.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin