Menü Arama

İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Steel

Ürün kodu:

1505016

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.784,1496 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.784,15 TL

1 x 1.784,1496 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Kafa Yüksekliği 13.5 mm
Yassılar Arası Kafa Genişliği 8.5 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Malzemesi Steel
GTIP Numarası 8466202000
Kafa Kalınlığı 1.5 mm
Kafanın Altında Uzunluk 35.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin