CBPSW010A
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2000 + | 3,8773 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yassı Yuvalı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
Flanş Çapı | 6.0 mm |
Flanş Çapı | 0.236 in |
Delik Çapı B | 3.5 mm |
Delik Çapı B | 0.138 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.2 - 1.7 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.047 - 0.067 in |
Ara Parça Uzunluğu | 3.5 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.138 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Tip | Wide Base Push Spacers |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.