Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı B | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
5,8248 TL - 5,8248 TL | 2000 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,0734 TL - 5,7982 TL | 995 Stokta |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,8248 TL - 5,8248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,8903 TL - 9,5312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0224 TL - 4,8924 TL | 8074 Stokta |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,9495 TL - 5,6566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,6156 TL - 4,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,2128 TL - 4,681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,0224 TL - 4,8924 TL | 1000 Stokta |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,541 TL - 5,541 TL | 1000 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2161 TL - 10,3295 TL | 4193 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
4,9522 TL - 4,9522 TL | 119928 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,3082 TL - 4,3082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,6156 TL - 4,6156 TL | 1625 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5236 TL - 4,5236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,0224 TL - 4,8924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,0734 TL - 5,7982 TL | 62995 Stokta |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,8248 TL - 5,8248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin