Menü Arama

BDK Desteği 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

CBPSW020A, bir yüzünde Yassı Yuva, diğerinde de Kilitli Ok Başı içerir. Doğal Nylon 6/6'dan mamul olup, x kalınlığa kadar devre kartlarında kullanılır. Ara parça uzunluğu: 4,5 mm | 0,177 inç
Ürün kodu:

CBPSW020A

2793 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 10,3295 TL
1000 - 1999 5,9026 TL
2000 + 4,2161 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.065,90 TL

200 x 10,3295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Flanş Çapı 6.0 mm
Delik Çapı B 3.5 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 1.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.5 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1
Tip Wide Base Push Spacers
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin