Menü Arama

BDK Desteği 6.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

CBPSW040A, bir yüzünde Yassı Yuva, diğerinde de Kilitli Ok Başı içerir. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. Ara parça uzunluğu: 6,5 mm | 0,256 inç
Ürün kodu:

CBPSW040A

13994 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 + 4,9522 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

9.904,40 TL

2000 x 4,9522 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Flanş Çapı 6.0 mm
Delik Çapı B 3.5 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 1.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.5 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1
Tip Wide Base Push Spacers
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin