Menü Arama

İtmeli Perçin 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natural

These rivets go into a 0.187 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Ürün kodu:

27KY1870187

3998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,2597 TL
5000 - 19999 2,0338 TL
20000 + 1,8302 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.259,70 TL

1000 x 2,2597 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Panel Kalınlığı 4.7 mm
Kafa Çapı 7.9 mm
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Perçin Tipi Anahtar Deliği Klipsi
Perçin Kafa Biçimi Truss

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin