Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR1970
Seri Kodu: SR1970
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.14 mm
|
Doğal renk
|
0.406 in
10.31 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.062 in
1.58 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 1,8954 TL - 2,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,2105 TL - 2,7288 TL | 27479 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,3403 TL - 2,8894 TL | 90306 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 4,1959 TL - 4,1959 TL | 145425 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 35920 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 271054 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 21240 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 36576 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 45066 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 32385 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 40664 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 39640 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 27KY1560125 | 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
| 2,3403 TL - 2,8894 TL | 15314 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 459 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin