Menü Arama

İtmeli Perçin 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

Yaylı perçinler aletsiz hızlı ve ekonomik bağlantı elemanları gerektiren kurulumlar için tasarlanmıştır. Kubbe başlı bu ürünler siyah Nylon 6/66, RMS-103 ile imal edildiğinden iyi termal ve elektrik yalıtımı sağlar. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

27KY2190093

459 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,2597 TL
5000 - 19999 2,0338 TL
20000 + 1,8302 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.259,70 TL

1000 x 2,2597 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 5.6 mm
Panel Kalınlığı 2.4 mm
Kafa Çapı 8.7 mm
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Perçin Tipi Anahtar Deliği Klipsi
Perçin Kafa Biçimi Truss

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin